|
|
34013-11弹簧压片/压紧装置 带棱柱紧固装置 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢。规格:亮色。提示:弹簧压片适用于棱柱 34013-10。
尺寸 D 是指带紧固装置弹簧压片/压紧装置和棱柱 34013-10 的装配状态(角度 120°)。
该套件包括立柱主架、立柱 33262-0606X075 和弹簧压片/压紧装置 33260-10605010。附件:棱柱 34013-10。 弹簧压片/压紧装置 33260。 立柱 33262。供货范围圆柱头螺丝 M5X25 以及配套垫圈。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | S | SW | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34013-11-15086 | 15 | 4 | 90 | 6 | 5,3 | 10 | 86 | 12 | 20 | 36 | 50,7 | 6 | 22,5 | 1 | 3 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|