|
|
产品说明材料:钢制棱柱。 铝制快速夹紧支架。规格:棱柱经橙色涂漆处理。 硬质涂层快速夹紧支架。提示:可切换磁铁,用于夹紧和定位圆形工件。通过孔 D1,可以安装一个可调的长度挡块。
磁性棱柱可与所有(基本)快速释放支架连接,形成快速更换系统。这样,磁性棱柱就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:底板 34031。 定位台 34031-05。 基本快速释放支架 33227-05。 基本快速释放支架 34006。 基本快速释放支架 34021。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | D min. | D max. | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L3 | F=夹持力 (N) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34013-0800381 | 40 | 60 | 38 | 5 | 50 | 7 | 80 | 66,5 | 69 | 53,2 | 9 | 60 | 80 |  | | 根据要求 | |
|
|