|
|
产品说明材料:钢制。规格:经硬化处理。提示:用于测量圆形工件的棱柱。 棱柱侧面有一个螺纹孔,适用于带紧固装置 34013 的弹簧压片/压紧装置。
棱柱可与所有(基本)快速释放支架连接,形成快速更换系统。这样,棱柱就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:带紧固装置的弹簧压片/压紧装置 34013。 底板 34031。 定位台 34031-05。 基本快速释放支架 33227-05。 基本快速释放支架 34006。 基本快速释放支架 34021。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。供货范围可调的长度挡块。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | H | H1 | H2 | H4 | L | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34013-10-2046 | 150 | 20 | 46 | 29 | 25 | - | 6 | 55 |  | | 根据要求 | | 34013-10-6046 | 150 | 60 | 46 | 29 | 25 | - | 6 | 55 |  | | 根据要求 | |
|
|