|
|
产品说明材料:钢制主体。 铝制快速夹紧支架。规格:主体经硬化处理和化学镀镍处理。 硬质涂层快速夹紧支架。提示:小型部件夹头具有不同的夹紧表面,用于夹紧小型部件。可夹紧平面、轴对称工件和带孔工件。测量技术的完美应用。
C 型的夹紧直径的刻度各为 3 mm(第一级为 4 mm)。
小型部件夹头可与所有(基本)快速释放支架连接,形成快速更换系统。这样,小型部件夹头就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:底板 34031。 定位台 34031-05。 基本快速释放支架 33227-05。 基本快速释放支架 34006。 基本快速释放支架 34021。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | D1 | H | H1 | H2 | L min. | L max. | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34012-110005 | A | 12 | 60 | 12 | 100 | 72 | 92 | 0,5 | 5 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | B | B1 | D min. | D max. | D1 | H | H1 | H2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34012-210006 | B | 3,5 | 60 | 3,2 | 6 | 12 | 100 | 62 | 80 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | B1 | D min. | D max. | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34012-312030 | C | 60 | 5 | 30 | 22 | 120 | 70 | 95 | 16 | 2 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|
|