|
|
产品说明材料:铝制基体。 不锈钢元件。规格:硬质涂层主体。 亮色元件。提示:使用弹簧压片/压紧装置,无需工具即可将待测工件固定在压板上。棱柱可安装在 3 个位置,也可用作直线挡块。 压板上的凹槽可用于穿过测量探头。
压板可与所有(基本)快速释放支架连接,形成快速更换系统。这样,压板就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:底板 34031。 定位台 34031-05。 十字台 34031-10。 带斜角的快速释放支架 33227-10。 带可旋转斜角的快速释放支架 34007。 可旋转快速释放支架 34007-02。 弹簧压片/压紧装置 33260。 立柱 33262。供货范围弹簧压片/压紧装置 33260-10605010,弹簧压片/压紧装置 33260-10607510,用于弹簧压片/压紧装置的立柱 33262-0606X075,用于弹簧压片/压紧装置的立柱 33262-0606X100,2 个带紧固装置的立柱。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | D
| D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34032-0803002 | 300 | 60 | 25 | 275 | 250 | 30 | 10 | 75 | 50 | 262,5 | 25 | 12,5 | 6 | 6 | 15 | M6 | 30 | 8 | 100 | 75 | 80 | 50 | 12,5 | 60 | 38 | 1 | 1 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|