norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

来自 norelem 的工业磁铁限动点:环首螺栓、吊环和拉销

norelem 吊点产品范围包括环首螺栓和环形螺母、旋转吊环/钩环、吊环、拉销、吊钩/旋转挂钩/连接链节、限动点和配件,例如

限动点

Norelem限动点属于止动装置产品系列。

机械工程师将限动点理解为可拧紧或可焊接的紧固元件。例如,这些可以是环首螺栓、拉环销或吊环。通过这些止动点,承载机构(例如负载链)可以与待提升的负载可靠地连接。

限动点的应用领域

限动点是为日常使用而设计的重要操作设备。可以通过限动点安全运输刀具和机器。

其他应用领域如:

-货物的捆扎
-作为约束装置
-作为运输中的移动支持功能。

限动点的优点

norelem 的限动点符合重要的安全标准。norelem 限动点具有以下特性:

- 使用寿命长
- 稳定
- 安全


环首螺栓 DIN 580

环首螺栓

在实际应用中,当连接元件必须承受较大载荷时,环首螺栓始终是首选。吊环螺栓非常稳定,强度高,因此具有良好的承载能力。因此,环首螺栓非常适合用作机械工程和建筑工地上的负载悬挂装置或限动点。

环首螺栓系列

Norelem 提供各种类型的环首螺栓。螺纹直接连接到环形孔眼上。如果是外螺纹,本领域技术人员将其称为环首螺栓,如果是内螺纹,则将其称为环形螺母(螺母螺纹)。

材质

钢制规格按照 DIN 580 标准制造,不锈钢规格根据 DIN 580 标准制造。质量等级 10 的环首螺栓采用塑料涂层并带有一个可旋转的轴承环。这能够实现力的定向,从而防止相应的环首螺栓的旋上或旋过(当拧紧螺钉时,横向止动可达 90 °/环体可旋转 360 °)。这种螺栓可在-20° C至100° C的范围内使用。

提示:当螺纹完全旋入基体内部后(配对螺纹)才能达到最佳的承载能力。

旋转吊环

所谓的旋转吊环(也称为旋转块)是具有滚珠轴承的可旋拧的限动点。设计旋转吊环是用于提升必须旋转或转动的重物。此外旋转吊环也用于固定负载。

在旋转吊环的应用视频中了解更多关于旋转吊环功能的信息:旋转吊环可以360度旋转

旋转吊环系列

norelem 的旋转吊环由钢制成,质量等级为 8。表面为红色粉末涂层。提升性能符合 2006/42 / EG机械指令。

提示:为确保载重可靠,务必确保吊环和负载处于一条直线。旋转螺栓必须平整置于支承面,并完全旋入固定。

弧形吊耳

钩环

钩环用于承载拉力。详细地说,当牵引链或绞线过渡区域的力作用于固定组件且须承载时,通常使用钩环。钩环通常很轻,易于操作,同时具有很高的承载能力。

norelem 提供 卷曲 带螺栓的钩环。

拉销,自锁式

拉销

经 TÜV 测试的 norelem 拉销用作快速锁定支撑元件。 拉销的工作方式与顶珠锁销相同。按下铝制压紧旋钮可以解除顶珠锁定。一旦松开按钮,顶珠就会立即自动锁定在相应的锁定元件(拉销的支承套)中。

在应用视频中了解更多关于拉销功能的信息:自锁拉销

拉销系列

norelem 提供由锰磷化钢制成的拉销。网上商店还提供不锈钢规格和匹配的支承套。钩环可移动,由钢/不锈钢制成。所有拉销都具备腐蚀保护,设计温度最高可达250°C。

吊环

吊环(通常也称为负载支架)是可以旋转到 360 度的元件。因此,吊环可以更好适应出现的力。因此,与固定的限动点相反,吊环可以在任何安装位置承载全部负载。

应用领域

norelem 在线商店中提供这种吊环的各种规格型号。应用领域不同使用不​​同的吊环。
例如:

 -  带有 Envirolox 涂层的吊环,适用于极端环境条件
- 吊环可旋转360 度,质量等级 10,满足高质量要求
- 吊环具有横向拉力

规格

除了负载能力测试之外,所有吊环还经过视觉检测。有钢(抛光)和不锈钢规格。

吊钩

Norelem 系列也包括经典的吊钩。在建筑行业,工厂建设或物流过程中,吊钩可以安全地提升重物。在此,吊钩将起重装置(止动绳,止动链,圆形吊装带)与相应的起重货物连接。

吊钩系列

norelem 的吊钩由钢制成,带有塑料涂层,质量等级均为 10。有带锻制安全锁扣的吊钩,用作旋转挂钩、连接链节或圆形吊钩(强度等级为 8)。/p>

      

旋转挂钩类似于一个可旋转的吊钩(环可 360° 旋转),优势在于,旋转形式的动能不会直接作用于负载物。 

提示:负载提升时,安全吊钩会自动锁闭,通过吊钩背面的锁定装置安全闭锁。打开系统时,必须手动按压锁定装置。 要打开系统,必须手动激活锁。


限动点配件

除了吊钩、吊环、拉销、钩环、旋转吊环和环首螺栓之外,norelem 在线商店还提供各种配件。包括圆形吊装带、链节和吊带。


链节

norelem 的钢制链节作为联接件用在悬挂节段/链条、链条/链条以及吊钩/链条之间的链式吊索之中。
圆形吊装带

圆形吊装带

norelem圆形吊装带 符合 DIN EN 1492-2 标准。norelem圆形吊装带由高强度无接头涤纶织带制成。涤纶织带套有一层由化纤无缝编织的稳定护套。护套另浸有聚氨酯,为耐磨表面设计。圆形吊装带的额定承载能力和吨位条纹(每个条纹代表一吨承载能力)编织或印刷在护套上,防止其褪色。带有 CE 标志的安全标签和技术数据均固定缝制在圆形吊装带上。圆形吊装带的颜色根据颜色代码来分辨编制吊装工具的承载能力。


吊装带

norelem吊装带的优点

norelem吊装带 具有很强的抗紫外线能力,吸水性很低。