norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:除了负载能力测试之外(5 倍安全系数),各个规格还经过视觉检测。
各个吊环均附有安全参数表及使用说明。
请勿在衬套法兰和支承面之间加装间隔片。
拧紧螺丝到指定扭矩,并定期检查和紧固。在完成装配之后,检查吊环是否可以在所有方向自由摆动和旋转。
谨慎吊装,避免冲击!
切勿超过钩形环上允许的负载值。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07774 钢制吊环 185 kB

图纸

钢制吊环

商品选择/筛选

订货号

BB1D

D1D2HH1H2H3H4LSSW最大承载负荷
kg
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 根据要求
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 根据要求
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 根据要求
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 根据要求
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 根据要求