norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:弧形。提示:销轴和卸扣的颜色可能会存在偏差。
由于颜色涂层,螺纹可能会有少许滞涩。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07715 弧形吊耳 222 kB

图纸

弧形吊耳

商品选择/筛选

订货号

BB1SKH1英寸承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07715-005000819,8126,4828,71/4500 根据要求
07715-007501021,3137,99,5315/16750 根据要求
07715-010001126,216,89,61136,53/81000 根据要求
07715-015001229,51911,212,7437/161500 根据要求
07715-02000163320,612,716481/22000 根据要求
07715-032501942271619605/83250 根据要求
07715-04750225131,81922,2713/44750 根据要求
07715-06500255836,62225,4847/86500 根据要求
07715-085002868432528,59518500 根据要求