norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:圆环:钢制 1.6541。
螺栓:钢制。
规格:锻压圆环,高强度等级。
100 % 电磁表面裂纹检测,根据 EN 1677-1 标准,4 倍安全系数。
塑料涂层。
螺丝强度等级 10.9。
提示:相较于 DIN 580 标准的环首螺栓,这种环首螺栓可以自由旋转,借此可以调节作用力的方向,避免意外松脱或紧固过度。


- 4 倍安全系数
- 侧面提升角度可达到 90°
- 圆环主体在拧紧的前提下仍然可以 360° 旋转

给定的负载值适用 1x 螺纹公称直径的最短旋入深度(钢件 )和 363 N/mm2 的最低抗拉强度以及 -20 °C 至 +100 °C 环境温度。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07695 环首螺栓 可旋转 高强度等级 10 243 kB

图纸

环首螺栓 可旋转 高强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型 2D

D1D2D3HLSS1SW承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07695-08151带六角扳手M8254425471299,56300 根据要求
07695-10151带六角扳手M10254426471599,56400 根据要求
07695-12181带六角扳手M12305234551811118750 根据要求
07695-16241带六角扳手M1635613564241413101500 根据要求
07695-20301带六角扳手M2040704474301615122300 根据要求
07695-24361带六角扳手M2448845291361918143200 根据要求
07695-30451带六角扳手M306010561112452522,5174500 根据要求
07695-08150不带六角扳手M8254425471299,56300 根据要求
07695-10150不带六角扳手M1025442547158116400 根据要求
07695-12180不带六角扳手M12305233551810138750 根据要求
07695-16240不带六角扳手M1635613564241413101500 根据要求
07695-20300不带六角扳手M2040704474301617122300 根据要求
07695-24360不带六角扳手M2448845291361921143200 根据要求
07695-30450不带六角扳手M306010862112452726174500 根据要求