norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢或不锈钢规格:钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
环首螺栓说明:请勿在衬套法兰和支承面之间加装间隔片。
注意螺栓安装沉孔的沉头直径 (D2)。
拧紧螺丝到指定扭矩,并定期检查和紧固。在完成装配之后,检查吊环是否可以在所有方向自由摆动和旋转。
谨慎吊装,避免冲击!
切勿超过吊环上允许的负载值。
装配扳手说明:- 将装配扳手插入旋转吊环螺栓的安装孔。
- 使用扭矩扳手紧固旋转吊环螺栓到指定扭矩。
- 注意螺栓安装沉孔的沉头直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07770 钢制或不锈钢吊环 242 kB

图纸

钢制或不锈钢吊环

商品选择/筛选

订货号材料

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1S最大承载负荷
kg
推荐
锁紧扭矩
Nm
适用装配扳手CAD配件价格订购
07770-10钢制66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  根据要求
07770-12钢制66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  根据要求
07770-16钢制96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  根据要求
07770-20钢制96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  根据要求
07770-110不锈钢66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  根据要求
07770-112不锈钢66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  根据要求
07770-116不锈钢96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  根据要求
07770-120不锈钢96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  根据要求
订货号

L1L2L3SWSW1CAD配件价格订购
07770-1011416,317,5241/4根据要求
07770-20116,523,128,6323/8根据要求