norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:强度等级 10。塑料涂层,红色。
锻制安全锁,镀锌。
提示:吊钩带锻制安全锁。

吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
图纸提示:
A 型:带环形头。
B 型:带叉头。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07791 吊钩 强度等级 10 192 kB

图片(总概述)

吊钩 强度等级 10

吊钩 带环形头, A 型, 强度等级 10

更多信息

图纸

吊钩 带环形头, A 型, 强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型链条
mm
AA1D

D1LSS1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07791-11001400A626191020,58516201400 根据要求
07791-11002500A7-83326112510519292500 根据要求
07791-11004000A104031163413126334000 根据要求
07791-11006700A135140194316333456700 根据要求
07791-11010000A16664524,550183405010000 根据要求

吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10

更多信息

图纸

吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型链条
mm
AA1BD

LL1SS1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07791-21001400B626197,27,569815201400 根据要求
07791-21001900B734269,59951019281900 根据要求
07791-21002500B834269,510951019282500 根据要求
07791-21004000B104031121311013,525334000 根据要求
07791-21006700B13514015161361730406700 根据要求