07791_B
吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
吊环,拉环销
吊钩 强度等级 10
吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
强度等级 10。塑料涂层,红色。
锻制安全锁,镀锌。
提示:
吊钩带锻制安全锁。
吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:
从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07791_B 吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10
202 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
链条
mm
A
A1
B
D
L
L1
S
S1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
07791-21001400
B
6
26
19
7,2
7,5
69
8
15
20
1400
根据要求
07791-21001900
B
7
34
26
9,5
9
95
10
19
28
1900
根据要求
07791-21002500
B
8
34
26
9,5
10
95
10
19
28
2500
根据要求
07791-21004000
B
10
40
31
12
13
110
13,5
25
33
4000
根据要求
07791-21006700
B
13
51
40
15
16
136
17
30
40
6700
根据要求
本类目的其他商品
07791_A
吊钩 带环形头, A 型, 强度等级 10