norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:除了负载能力测试之外(5 倍安全系数),各个规格还经过视觉检测。
各个吊环均附有安全参数表及使用说明。
请勿在衬套法兰和支承面之间加装间隔片。
拧紧螺丝到指定扭矩,并定期检查和紧固。在完成装配之后,检查吊环是否可以在所有方向自由摆动和旋转。
谨慎吊装,避免冲击!
切勿超过钩形环上允许的负载值。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07752 可侧摆钢制吊环,可 360 度旋转 177 kB

图纸

可侧摆钢制吊环,可 360 度旋转

商品选择/筛选

订货号

AA1BB1D

D1HH1H2H3LL1RSSW锁紧扭矩
Nm
最大承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 根据要求
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 根据要求
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 根据要求
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 根据要求
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 根据要求