norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。钢制吊环。规格:黑色氧化处理。吊环硬化处理。提示:除了负载能力测试之外(6倍安全系数),各个规格还经过视觉检测。
各个吊环均附有安全参数表及使用说明。
请勿在衬套法兰和支承面之间加装间隔片。
拧紧螺丝到指定扭矩,并定期检查和紧固。在完成装配之后,检查吊环是否可以在所有方向自由摆动。
谨慎吊装,避免冲击!
切勿超过吊环上允许的负载值。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07772 钢制吊环,可 180 度旋转 196 kB

图纸

钢制吊环,可 180 度旋转

商品选择/筛选

订货号D
适用螺母
DIN 912
D1BB1HL1L2R1S锁紧扭矩
Nm
最大承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07772-08035M8X35 (2x)4565-195125,413810900 根据要求
07772-10040M10X40 (2x)5781-226428,61610151100 根据要求
07772-12045M12X45 (2x)64100-297638,11913352250 根据要求
07772-12065M12X65 (4x)8013031,83510241,32219455400 根据要求
07772-16065M16X65 (4x)9216031,84812752,425,425,41009000 根据要求