norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:吊环螺栓 Envirolox® 涂层。垫圈铬化处理。提示:除了负载能力测试之外(5 倍安全系数),各个规格还经过视觉检测。
新型 Envirolox® 防护层提供更安全环保,避免遭受极端的环境条件影响。
相关应用领域:腐蚀性环境,如海运船舶、化工区域等。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07735 吊环 带Envirolox®涂层 191 kB

图纸

吊环 带Envirolox®涂层

商品选择/筛选

订货号ABD

D1HLRS最大承载负荷
kg
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
07735-0846,722M81967,812,510,99,74009,81 根据要求
07735-1046,722M101967,817,510,99,745016,7 根据要求
07735-1289,446M1238,1121,41922,419105037,3 根据要求
07735-1689,446M1638,1121,42922,419190080,4 根据要求
07735-2089,446M2038,1121,43422,4192150133 根据要求
07735-120130,670M2058,7165,63235,625,43000133 根据要求
07735-24130,670M2458,7165,63735,625,44200304 根据要求