norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:除了负载能力测试之外(5 倍安全系数),各个规格还需要实行视觉检测。
各个吊环附上安全参数表用于装配。
在衬套法兰和支承面之间不再加装间隔片。
利用指定扭矩拧紧螺丝,并定期检查和紧固。在完成装配之后,检查吊环是否可以在所有方向自由摆动和旋转。
谨慎吊装,避免冲击力。
切勿超过吊环上冲压的负载值。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07730 带 U 型钩的钢制吊环,可 360 度旋转 205 kB

图纸

带 U 型钩的钢制吊环,可 360 度旋转

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1ABHLRS最大承载负荷
kg
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
07730-08标准M81946,72267,812,510,99,74009,81 根据要求
07730-10标准M101946,72267,817,510,99,745016,7 根据要求
07730-12标准M1238,189,4461231922,419105037,3 根据要求
07730-16标准M1638,189,4461232922,419190080,4 根据要求
07730-201标准M2038,189,4461233422,4192150133 根据要求
07730-20标准M2058,7130,6701633235,625,43000133 根据要求
07730-24标准M2458,7130,6701633735,625,44200304 根据要求
07730-30标准M3081165,190221,74644,531,77000588 根据要求
07730-36标准M36106,4217,2115316,76857,244,411000981 根据要求
07730-42标准M42106,4217,2115316,76857,244,412500981 根据要求
07730-48标准M48106,4217,2115316,78857,244,413500981 根据要求
07730-112M1238,189,446170,71922,419105037,3 根据要求
07730-116M1638,189,446170,72922,419190080,4 根据要求
07730-1201M2038,189,446170,73422,4192150133 根据要求
07730-120M2058,7130,6702063235,625,43000133 根据要求
07730-124M2458,7130,6702063735,625,44200304 根据要求