norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:强度等级 8。塑料涂层,红色。提示:用于连接吊带或圆环与链条部件,如链条或挂环。

圆环吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07797 圆环连接链节 强度等级 8 208 kB

图纸

圆环连接链节 强度等级 8

商品选择/筛选

订货号链条
mm
B1B2L

L1L2SS1S2S3承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07797-8020007-8401958272091024142000 根据要求
07797-803150104025773430111330123150 根据要求
07797-805300135528964436161636165300 根据要求