norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
新产品

轮和辊

norelem 为要求严苛的工业应用提供广泛的高品质车轮和脚轮选择。万向脚轮和固定脚轮以及导向和升降滚轮可作为标准运输脚轮或重型承载脚轮现货供应。为您的运输设备选择由橡胶、塑料或金属等耐磨材料制成的轮子和脚轮。根据不同的应用,我们的单轮和脚轮上的多功能胎面可确保耐高温、增加腐蚀防护或降低导电性。柔软、保护地板和降噪的橡胶胎面适用于敏感环境。在严苛的应用中,使用由聚酰胺或钢制成的防断裂和耐磨辊。从我们的目录中选择适合您的底板和运输设备的解决方案。

类型和区别

无论是用于物料搬运设备的重型脚轮还是物流应用(如包装线和输送系统)中的导向轮:norelem 的车轮和脚轮在每个领域都具有独特的优势。移动设备不仅用于内部物流或机械和设备制造等行业,还用于那些对卫生、静电、温度或安全方面有特殊要求的领域。我们保证高质量标准,为您的应用提供最佳的运行性能和最高的系统安全性。

转向轮

转向轮的车轮安装有水平距离,即外展。外展允许轻松旋转而无需任何其他辅助设备,并使滚轮具有稳定的运行特性。因此可以更好地操作机器和设备。使用轮子或回转环锁“stop-fix”等锁定装置,您可以安全地加以固定。

脚轮

脚轮与转向轮结合使用,可为机器和设备提供方向稳定性。我们可提供不同材质的轮子,例如用于卫生或静电保护区域。

导辊

导辊由特别防断裂的聚酰胺制成。它们具有低滚动阻力,可在光滑的地板上轻松运行。它们特别适用于传送带和闸门,以实现低噪音运行。

升降辊

由防断裂聚酰胺制成的升降滚轮适用于提升和固定装置。符合人体工程学形状的操作杆使您可以更轻松地使用升降滚轮。使用可选的旋转升降滚轮,可以更好地操纵机器和设备。

导辊 重型

对于托盘卡车或叉车,我们提供耐用的重型脚轮。重型脚轮在钢制轮体上有一个牢固的浇铸胎面。它们不会损伤地板,长期停留后具有极高复原力。

各种材质的不同胎面

Norelem 的车轮和脚轮有多种材料可供选择,可根据应用领域量身定制。除塑料和 PU 外,橡胶车轮和脚轮以及聚酰胺车轮和脚轮特别适合在工业领域中应用。如果您选择橡胶作为地板保护胎面,您将得益于其良好的减振性能。橡胶车轮和脚轮可耐受许多腐蚀性介质(油除外)。此外,这些产品具备高质量的平稳运行和驱动性能。由于其启动和滚动阻力小以及其高耐磨性,橡胶车轮可提供非常高的驾驶舒适性。
聚酰胺塑料车轮特别耐断裂和磨损,可耐 -40°C 至 +80°C 的温度。特别耐热的聚酰胺可在高达 +250 C 的温度下使用。

是混合物!如何优化您的运输应用方案

为特殊用途找到最适合的轮子有时并不那么容易。启动和滚动阻力、地板保护和行驶噪音会受到不同因素的影响。

启动和滚动阻力

为了使车轮从静止状态进入运动状态,需要动力。要施加的力由起动阻力产生。这同样适用于滚动阻力,以保持车轮的均匀运动。为了获得最佳匹配,应该考虑启动和滚动阻力的以下因素:
• 轮径
• 胎面
• 胎面硬度
• 胎面的弹性
• 车轮轴承
• 地面
例如,坚固、坚硬的钢制车轮的特点是滚动阻力低。 然而,不能随时随地使用这种轮胎,因为钢制脚轮比软胎面施加在地面上的应力更大。

底部保护

较硬的胎面比较软的胎面对地板的负荷更大。因此,从表面应力的平均值可以看出胎面对地面所施加的应力有多大。在材料设计,运输重量,运行表面和地面之间建立最佳比例关系是很重要的。对于胎面材料,可以假设以下表面压力平均值:
• 充气轮胎 ~ 0.8 N/mm²
• 软橡胶 ~ 0.8 N/mm²
• 超弹性实心橡胶 ~ 1.5 N/mm²
• 弹性实心橡胶 ~ 1.8 N/mm²
• 实心橡胶/聚氨酯 ~ 3.5 N/mm²
•(约 75 邵氏 A)
• 聚氨酯 ~ 8.0 N/mm²
•(约 92 Shore A)
• 热塑性塑料 ~ 11.0 N/mm²
• 聚氨酯
• 聚丙烯/聚酰胺 ~ 40.0 N/mm²
• 浇铸聚酰胺 ~ 60.0 N/mm²
• 铸造 ~ 350 N/mm²
• 钢 ~ 500 N/mm²

行驶噪音

如果阻力保持在尽可能低的水平,并且通过保护地面的滚动行为实现低水平的磨损,则所产生的行驶噪音就会降低。车轮越大,胎面越软越厚,车辆行驶越安静。

使用正确的轮和辊

我们很乐意在您选择适合的轮和辊时提供建议。请告知您的应用规格和要求。我们将为您找到最佳解决方案。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83