norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带抗静电支脚升降辊 适用于铝制型材
95092-01

带抗静电支脚升降辊 适用于铝制型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:轮体壳体:钢板。
脚杯壳体:压铸铝。
安装板:钢制。
操作杆:钢制,护套由 PUR 塑料制成。
脚杯:塑料 PA,玻璃珠增强。钢制轴。
轮缘:参见表格。
胎面:参见表格。
规格:轮体壳体:镀锌和蓝色钝化处理。
脚杯壳体:铝色经喷涂处理。
安装板:镀锌。
操作杆:镀锌,黑色护套。
脚杯:黑色。镀锌丝杠。
轮缘:参见表格。
胎面:参见表格。
提示:升降辊设计为带集成高度可调支脚的转向轮。转动环中带密封滚珠轴承。拧紧轮轴。符合人体工程学设计的操作杆确保可轻松操作。凭借较短的操作行程、同时较大的挺杆行程和极高的拉拔力,可轻松提升和牢固固定重型设备。由于杠杆率高达 1:20,只需 10 kg 的重量即可举起 200 kg。附在脚杯踏板上的防滑板可防止脚杯滑动,同时保护地板。

带有螺纹保护和集成安装板,用于无突出地固定在槽间距为 40 和 45 mm 的铝制型材上。
图纸提示:
1) 可翻转
特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 95092-01_Datasheet_33911--zh 439 kB

图纸

带抗静电支脚升降辊 适用于铝制型材

商品选择/筛选

订货号A

D

H滚轮轴承承载负荷
kg
材质
轮辋
静电放电
静电
放电
材质
胎面
CAD配件价格订购
95092-01-080401115680125滑动轴承100灰色尼龙黑色尼龙 根据要求
95092-01-1004011165100145滑动轴承130灰色尼龙黑色尼龙 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83