norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带支脚升降辊 适用于铝制型材
95090-01

带支脚升降辊 适用于铝制型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸铝制壳体。
钢制安装板。
辊轮:不易折碎的聚酰胺 6,70° 邵氏硬度 D。
硬橡胶制支脚。
尼龙锁紧轮。
规格:壳体经喷涂处理,白色铝质,类似于 RAL 9006 标准。
镀锌螺丝安装板。
黑色滚轮。
黑色支脚。
橙色锁紧轮,类似于 RAL 2004。
提示:带支脚升降辊。转动环中带密封滚珠轴承。利用 13 mm 开口扳手或集成的调节螺栓进行高度调节。拧紧轮轴。
带有集成安装板的重型升降辊,用于无突出地固定在槽间距为 40 和 45 mm 的铝制型材上。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 95090-01_Datasheet_33910--zh 222 kB

图纸

带支脚升降辊 适用于铝制型材

商品选择/筛选

订货号AB

D

HH1R滚轮轴承承载负荷
kg
固定方式CAD配件价格订购
95090-01-06329146296210311977,5滑动轴承500安装板 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83