norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
热固性塑料脚轮 耐高温
95065

热固性塑料脚轮 耐高温

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固性塑料 PF.规格:硬度软 90° 邵氏硬度 D 黑色。
缺口冲击强度约为 2.5 kJ/m²。
提示:热固性塑料脚轮适用于高温环境,在平滑地面上具有非常好的运动特性。

对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。典型的应用领域是食品工业中的高温操作、喷涂、烤箱和熏炉。

在粗糙的地面上,增加磨损是不可避免的。由于酚醛树脂可承受的机械阻力有限,在以下环境温度下,应避免驶过凸起或沟坎。
温度范围:环境温度从 -35 °C 到 +260 °C,或短时在 +300 °C 温度下。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95065 热固性塑料脚轮 耐高温 248 kB

图纸

热固性塑料脚轮 耐高温

商品选择/筛选

订货号

滚轮轴承D

D1BB1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95065-07528滑动轴承758,42831100 根据要求
95065-10030滑动轴承10015,23040150 根据要求
95065-10038滑动轴承10015,23842200 根据要求
95065-12546滑动轴承12520,24658275 根据要求
95065-15050滑动轴承15020,25058300 根据要求
95065-20050滑动轴承20020,25060350 根据要求
95065-25050滑动轴承25020,25058350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83