norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境
95046-01

不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

1.4301 不锈钢制壳体。
高品质热塑性聚酰胺车轮。
高品质尼龙轮体。

规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:可在具备严格卫生条例的区域吊装负载,噪音极大降低,同时拥有最大运输舒适性。温度范围:-20 °C - +70 °C。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95046-01 不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境 377 kB

图片(总概述)

不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境
不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境

用于无菌环境的不锈钢脚轮

更多信息

图纸

用于无菌环境的不锈钢脚轮

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承BB1B2B3D

D1HLL1L2承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95046-01-211000351脚轮滑动轴承3560558510091251008076200 根据要求
95046-01-211250401脚轮滑动轴承4060558512591501008076250 根据要求
95046-01-211600451脚轮滑动轴承45807511016011195140105-400 根据要求
95046-01-212000501脚轮滑动轴承50807511020011235140105-400 根据要求

用于无菌环境的不锈钢转向轮

更多信息

图纸

用于无菌环境的不锈钢转向轮
用于无菌环境的不锈钢转向轮

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95046-01-21100035转向轮滑动轴承30356055851009125100807680200 根据要求
95046-01-21125040转向轮滑动轴承404060558512591501008076102,5250 根据要求
95046-01-21160045转向轮滑动轴承6045807511016011195140105-140400 根据要求
95046-01-21200050转向轮滑动轴承6550807511020011235140105-165400 根据要求

用于无菌环境带“stop-fix”的不锈钢转向轮

更多信息

图纸

用于无菌环境带“stop-fix”的不锈钢转向轮
用于无菌环境带“stop-fix”的不锈钢转向轮

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95046-01-211000352转向轮滑动轴承30356055851009125100807680200 根据要求
95046-01-211250402转向轮滑动轴承404060558512591501008076102,5250 根据要求
95046-01-211600452转向轮滑动轴承6045807511016011195140105-140400 根据要求
95046-01-212000502转向轮滑动轴承6550807511020011235140105-165400 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83