norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:浅棕色Extrathane胎面 92°邵氏硬度A,白色聚酰胺6 胎面 70°邵氏硬度D。提示:胎面牢固灌注在滚珠轴承上。

Extrathane胎面:低噪音运行、低滚动阻力、有弹性、保护地面、非常耐磨、高抗切割性和抗撕裂性、无痕、无染色剂。

聚酰胺6 胎面:不易碎、极低滚动阻力、在平滑地面上平稳运行、非常耐磨。
应用领域:输送带、门等
应要求提供其他尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95057 导辊 173 kB

图纸

导辊

商品选择/筛选

订货号

类型 1材料
胎面
滚轮轴承D

D1B滚珠轴承
承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95057-03008无锁定系统extrathane滚珠轴承3068626 2RS20 根据要求
95057-03514无锁定系统extrathane滚珠轴承35121460002RS40 根据要求
95057-04020无锁定系统extrathane滚珠轴承40102060002RS40 根据要求
95057-05015无锁定系统extrathane滚珠轴承5010156200 2RS60 根据要求
95057-06020无锁定系统extrathane滚珠轴承6017206203 2RS90 根据要求
95057-07020无锁定系统extrathane滚珠轴承7025206205 2RS125 根据要求
95057-030081无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承3068626 2RS35 根据要求
95057-035111无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承358116082RS55 根据要求
95057-040201无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承4010206200 2RS100 根据要求
95057-050151无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承5010156200 2RS100 根据要求
95057-060201无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承6017206203 2RS165 根据要求
95057-070201无锁定系统聚酰胺 6滚珠轴承7025206205 2RS185 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83