norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95026
钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
壳体采用钢板。
轮子采用高品质弹性实心橡胶。
轮体采用高品质防断裂尼龙材料(轮径分 100 和 125 mm)或压铸铝(轮径最小 150 mm)。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:
最大驾驶舒适性,出色的货物运输减振性。新型软橡胶系列可确保在所有使用场景下都能显著降低噪音。
温度范围:
-25 °C 至 +80 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95026 钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
399 kB
图片(总概述)
脚轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95026-101000401
脚轮
滚珠轴承
40
60
55
85
100
9
125
100
80
76
150
根据要求
95026-101250401
脚轮
滚珠轴承
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
150
根据要求
95026-101500401
脚轮
滚珠轴承
40
80
75
110
150
11
190
140
105
-
280
根据要求
95026-101600501
脚轮
滚珠轴承
50
80
75
110
160
11
195
140
105
-
300
根据要求
95026-102000501
脚轮
滚珠轴承
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
300
根据要求
转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95026-10100040
转向轮
滚珠轴承
36
40
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
150
根据要求
95026-10125040
转向轮
滚珠轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
150
根据要求
95026-10150040
转向轮
滚珠轴承
54
40
80
75
110
150
11
190
140
105
-
129
280
根据要求
95026-10160050
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
160
11
195
140
105
-
134
300
根据要求
95026-10200050
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
154
300
根据要求
带“stop-fix”的转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95026-101000402
转向轮
滚珠轴承
36
40
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
150
根据要求
95026-101250402
转向轮
滚珠轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
150
根据要求
95026-101500402
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
129
280
根据要求
95026-101600502
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
160
11
195
140
105
-
134
300
根据要求
95026-102000502
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
154
300
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
95010
转向轮和脚轮 标准规格
95010
转向轮和脚轮,导电
标准规格
95012
转向轮和脚轮 重型规格
95012
转向轮和脚轮,导电
重型规格
95016
转向轮和脚轮
标准规格
95016
转向轮和脚轮
导电, 标准规格
95018
转向轮和脚轮 标准规格
95020
转向轮和脚轮 重型规格
95024
转向轮和脚轮 标准规格
95025
转向轮和脚轮 中型规格
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83