norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带“stop fix”钢板转向轮,带软橡胶轮胎
95026_LS

带“stop fix”钢板转向轮,带软橡胶轮胎

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体采用钢板。
轮子采用高品质弹性实心橡胶。
轮体采用高品质防断裂尼龙材料(轮径分 100 和 125 mm)或压铸铝(轮径最小 150 mm)。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:最大驾驶舒适性,出色的货物运输减振性。新型软橡胶系列可确保在所有使用场景下都能显著降低噪音。温度范围:-25 °C 至 +80 °C。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95026_LS 带“stop fix”钢板转向轮,带软橡胶轮胎 278 kB

图纸

带“stop fix”钢板转向轮,带软橡胶轮胎
带“stop fix”钢板转向轮,带软橡胶轮胎

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95026-101000402转向轮滚珠轴承36406055851009125100807686150 根据要求
95026-101250402转向轮滚珠轴承404060558512591501008076102,5150 根据要求
95026-101500402转向轮滚珠轴承5450807511015011190140105-129280 根据要求
95026-101600502转向轮滚珠轴承5450807511016011195140105-134300 根据要求
95026-102000502转向轮滚珠轴承5450807511020011235140105-154300 根据要求