norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面
95046-19

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:铝制型材系统适用于现代机器、厂房和设备制造。铝制型材滚轮具有灵活性、多功能性和用户友好性等特点。其设计体现了简洁性和功能性的精髓。材料:钢板制壳体。
弹性实心橡胶制轮胎。
轮体采用尼龙 6。
规格:电镀锌和经过蓝色钝化处理的钢板,不含 Cr6。
灰色弹性实心橡胶。
黑色尼龙 6。
提示:通过两块专门开发的固定板,几乎可以保证对任何铝制型材的通用适应性。标准系列包括各种滚轮,如脚轮或带制动器和不带制动器的转向轮。
滚轮对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。
胎面由硬度为 55° Shore A 的优质弹性实心橡胶制成。其硫化在尼龙轮体上。得益于优质橡胶混合物,胎面具有较低的滚动和旋转阻力。得益于厚实的胎面衬垫,滚轮对地面十分友好,而且还能吸音。
应用:胎面由弹性实心橡胶制成的滚轮主要用于对运输货物的阻尼至关重要的场合,例如运输瓷砖或陶瓷,以及敏感的电子测量设备。温度范围:-20°C - +80°C特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95046-19 钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面 381 kB

图片(总概述)

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面
钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面,A 型

更多信息

图纸

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面,A 型

商品选择/筛选

订货号类型B

B1D

D1HLL1滚轮轴承承载负荷
kg
固定方式名称CAD配件价格订购
95046-19-101000321A32401008,513612080滚珠轴承78安装板脚轮 根据要求
95046-19-101250321A32401258,516112080滚珠轴承78安装板脚轮 根据要求

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面,B 型

更多信息

图纸

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的弹性实心橡胶胎面,B 型

商品选择/筛选

订货号类型AB

B1D

D1HLL1R滚轮轴承承载负荷
kg
固定方式名称CAD配件价格订购
95046-19-10100032B4032401008,51361208090滚珠轴承78安装板转向轮 根据要求
95046-19-10125032B4032401258,516112080102,5滚珠轴承78安装板转向轮 根据要求