norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95062
聚酰胺轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
聚酰胺轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺。
提示:
聚酰胺制车轮防碎、耐腐蚀、抗冲击和抗撞击并且耐化学性。此外,车轮还具有高耐磨强度和低滚动阻力。
应要求提供滚珠轴承的其他尺寸。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95062 聚酰胺轮
152 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
滚轮轴承
D
D1
B
B1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95062-07532
滑动轴承
75
12
32
35
200
根据要求
95062-10037
滑动轴承
100
15
37
45
280
根据要求
95062-12540
滑动轴承
125
15
40
45
300
根据要求
95062-15050
滑动轴承
150
20
50
60
400
根据要求
95062-20050
滑动轴承
200
20
50
60
600
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
95010
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮和脚轮,标准型
95010
转向轮和脚轮,导电 标准规格
95012
带标准实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,重型规格
95012
钢板转向轮和脚轮,导电,带橡胶胎面,重型规格
95016
带实心橡胶轮胎钢板转向轮和脚轮,标准型
95016
钢板转向轮和脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型
95018
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,标准型
95020
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,重型规格
95024
带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮和脚轮,标准型
95025
带弹性实心橡胶胎面钢板转向轮和脚轮,中型规格
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83