norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95046
钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢板制壳体。
高品质热塑性聚氨酯车轮。
高品质尼龙轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:
可在具备严格卫生条例的区域吊装负载,噪音极大降低,同时拥有最大运输舒适性。
温度范围:
-20 °C - +70 °C。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95046 钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
379 kB
图片(总概述)
用于无菌环境的脚轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95046-111000351
脚轮
滑动轴承
35
60
55
85
100
9
125
100
80
76
200
根据要求
95046-111250401
脚轮
滑动轴承
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
250
根据要求
95046-111600451
脚轮
滑动轴承
45
80
75
110
160
11
195
140
105
-
400
根据要求
95046-112000501
脚轮
滑动轴承
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
400
根据要求
用于无菌环境的转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95046-11100035
转向轮
滑动轴承
36
35
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
200
根据要求
95046-11125040
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
250
根据要求
95046-11160045
转向轮
滑动轴承
60
45
80
75
110
160
11
195
140
105
-
140
400
根据要求
95046-11200050
转向轮
滑动轴承
65
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
165
400
根据要求
用于无菌环境带“stop-fix”的转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95046-111000352
转向轮
滑动轴承
36
35
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
200
根据要求
95046-111250402
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
250
根据要求
95046-111600452
转向轮
滑动轴承
60
45
80
75
110
160
11
195
140
105
-
140
400
根据要求
95046-112000502
转向轮
滑动轴承
65
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
165
400
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
95010
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮和脚轮,标准型
95010
转向轮和脚轮,导电 标准规格
95012
带标准实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,重型规格
95012
钢板转向轮和脚轮,导电,带橡胶胎面,重型规格
95016
带实心橡胶轮胎钢板转向轮和脚轮,标准型
95016
钢板转向轮和脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型
95018
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,标准型
95020
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,重型规格
95024
带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮和脚轮,标准型
95025
带弹性实心橡胶胎面钢板转向轮和脚轮,中型规格
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83