95046_L
用于无菌环境的转向轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
用于无菌环境的转向轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体。
高品质热塑性聚氨酯车轮。
高品质尼龙轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:
可在具备严格卫生条例的区域吊装负载,噪音极大降低,同时拥有最大运输舒适性。
温度范围:
-20 °C - +70 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95046_L 用于无菌环境的转向轮
252 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95046-11100035
转向轮
滑动轴承
36
35
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
200
根据要求
95046-11125040
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
250
根据要求
95046-11160045
转向轮
滑动轴承
60
45
80
75
110
160
11
195
140
105
-
140
400
根据要求
95046-11200050
转向轮
滑动轴承
65
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
165
400
根据要求
本类目的其他商品
95046_B
用于无菌环境的脚轮
95046_LS
用于无菌环境带“stop-fix”的转向轮