手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质 - inch
11 型号
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch
5 型号
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄 - inch
10 型号
06262 inch
塑料手轮 - inch
6 型号
06263 inch
手轮,带转动手柄 - inch
6 型号
06264 inch
手轮,带折叠手柄 - inch
6 型号
06268 inch
定位轮 - inch
24 型号
06271 inch
灰口铸铁制手轮,DIN 950 - inch
60 型号
06273 inch
铝制手轮,DIN 950 - inch
60 型号
06275 inch
铝制手轮盘 - inch
42 型号
06277 inch
双辐铝制手轮,经抛光处理 - inch
36 型号
06279 inch
铝制手轮盘,类似 DIN 950 - inch
16 型号
06287 inch
手轮盘,带转动手柄 - inch
0 型号
06288 inch
手轮盘,无手柄 - inch
1 型号
06316 inch
转动手柄,椭圆形 - inch
4 型号
06325-01 inch
塑料可转动曲柄 - inch
8 型号
06326-01 inch
塑料折叠曲柄 - inch
4 型号
06360 inch
球头把手 - inch
120 型号
06500 inch
曲柄,带转动手柄,无开槽的定位孔 - inch
4 型号
06500 inch
曲柄,带可折叠手柄,无开槽的定位孔 - inch
4 型号
06830 inch
塑料手轮(热固性塑料)- inch
8 型号