norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch
06255 inch

双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,增强型和稳定性聚酰胺。
聚酰胺材质的中心堵头。
手柄的直通型衬套和 螺纹嵌入件,钢制。
规格:手轮,耐润滑油和润滑脂,黑色 (RAL 9011),锻光。
灰色中心堵头 (RAL 7035)。
可折叠手柄的直通型衬套和
螺纹嵌入件,经黑色氧化处理。
提示:图中孔径 D2 的公差 H7 仅适用于公制手轮。对于英制手轮,公差为 H10。根据要求:其他顶盖颜色,
特殊类型。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06255 inch 双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch 234 kB

图纸

双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch

商品选择/筛选

订货号类型 1D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4CAD配件价格订购
06255-6130XCN定位孔1290,3123220512911120595253 根据要求
06255-6130XCO定位孔1290,3753220512911120595253 根据要求
06255-6160XCO定位孔1590,3754025653112624715559 根据要求
06255-6160XCP定位孔1590,54025653112624715559 根据要求
06255-6200XCP定位孔2000,554,527803316028916969 根据要求