norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
灰口铸铁制手轮,DIN 950 - inch
06271 inch

灰口铸铁制手轮,DIN 950 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,灰口铸铁。
手柄,钢制。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
提示:英制产品目录中的D2型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271 inch 灰口铸铁制手轮,DIN 950 - inch 278 kB

图片(总概述)

灰口铸铁制手轮,DIN 950 - inch

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号D1D2D3≈L1L3辐条

CAD配件价格订购
06271-0080XCN800,3122416293 根据要求
06271-0080XCO800,3752416293 根据要求
06271-0100XCO1000,3752617333 根据要求
06271-0100XCP1000,52617333 根据要求
06271-0125XCO1250,3752818363 根据要求
06271-0125XCP1250,52818363 根据要求
06271-0140XCP1400,53019393 根据要求
06271-0140XCQ1400,6253019393 根据要求
06271-0160XCP1600,53220403 根据要求
06271-0160XCQ1600,6253220403 根据要求
06271-0180XCP1800,53622433 根据要求
06271-0180XCQ1800,6253622433 根据要求
06271-0200XCQ2000,6253824453 根据要求
06271-0200XCR2000,753824453 根据要求
06271-0250XCR2500,754528505 根据要求
06271-0250XCV2500,8754528505 根据要求
06271-0315XCV3150,8755333565 根据要求
06271-0315XCS31515333565 根据要求
06271-0400XCS40016538635 根据要求
06271-0500XCS50017845725 根据要求

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号D1D2D3≈L1L3辐条

固定
手柄
DIN 39 E 型
CAD配件价格订购
06271-2080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 50 根据要求
06271-2080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 50 根据要求
06271-2100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 50 根据要求
06271-2100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 50 根据要求
06271-2125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 64 根据要求
06271-2125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 64 根据要求
06271-2140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 64 根据要求
06271-2140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 64 根据要求
06271-2160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2180XCP1800,53622433ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2180XCQ1800,6253622433ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 80 根据要求
06271-2250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 100 根据要求
06271-2250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 100 根据要求
06271-2315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 100 根据要求
06271-2315XCS31515333565ø32 x M12 x 100 根据要求
06271-2400XCS40016538635ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-2500XCS50017845725ø36 x M16 x 112 根据要求

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带转动手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号D1D2D3≈L1L3辐条

旋转手柄
DIN 98 E 型
CAD配件价格订购
06271-4080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 54.5 根据要求
06271-4080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 54.5 根据要求
06271-4100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 54.5 根据要求
06271-4100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 54.5 根据要求
06271-4125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 67 根据要求
06271-4125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 67 根据要求
06271-4140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 67 根据要求
06271-4140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 67 根据要求
06271-4160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4180XCP1800,53622433ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4180XCQ1800,6253622433ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 83 根据要求
06271-4250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 105,5 根据要求
06271-4250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 105,5 根据要求
06271-4315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 105,5 根据要求
06271-4315XCS31515333565ø32 x M12 x 105,5 根据要求
06271-4400XCS40016538635ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-4500XCS50017845725ø36 x M16 x 117 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83