|
|
06271_MFG inch手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:手轮,灰口铸铁。 手柄,钢制。规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | 辐条 数 | 固定 手柄 DIN 39 E 型 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06271-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 根据要求 | | 06271-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 根据要求 | | 06271-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 根据要求 | | 06271-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 根据要求 | | 06271-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 根据要求 | | 06271-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 根据要求 | | 06271-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 根据要求 | | 06271-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 根据要求 | | 06271-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06271-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 根据要求 | | 06271-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 根据要求 | | 06271-2315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 根据要求 | | 06271-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 根据要求 | | 06271-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 根据要求 | | 06271-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 根据要求 | |
|
|