norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮,带转动手柄 - inch
06263 inch

手轮,带转动手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随供的套筒盖板和转动曲柄并未安装。安装的时候必须将把手的轴拧入安装孔中。
手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺丝 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06263 inch 手轮,带转动手柄 - inch 316 kB

图纸

手轮,带转动手柄 - inch

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2尺寸D

D1D2D3D4D5AA1HLL1L2L3CAD配件价格订购
06263-1080CO定位孔无横孔125800,3751913M4302,517,575134037,5 根据要求
06263-2100CO定位孔无横孔2281000,3751916M538320901349,544 根据要求
06263-2100CP定位孔无横孔2281000,51916M538320901349,544 根据要求
06263-3125CP定位孔无横孔3351250,52520M647,5423,510918,56053 根据要求
06263-4160CP定位孔无横孔4451600,52525M8625,62814418,583,564,5 根据要求
06263-4160CQ定位孔无横孔4451600,6252525M8625,62814418,583,564,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83