norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮,带折叠手柄 - inch
06264 inch

手轮,带折叠手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随附的套筒盖板并未安装。
手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺丝 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06264 inch 手轮,带折叠手柄 - inch 321 kB

图纸

手轮,带折叠手柄 - inch

商品选择/筛选

订货号

尺寸D

D1D2D3D4D5D6AA1HLL1L2L3CAD配件价格订购
06264-1080CO125800,3751913M413302,517,575134037,5 根据要求
06264-2100CO2281000,3751916M5163832090134944 根据要求
06264-2100CP2281000,51916M5163832090134944 根据要求
06264-3125CP3351250,52520M62047,5423,510918,559,553 根据要求
06264-4160CP4451600,52525M826625,62814418,583,564,5 根据要求
06264-4160CQ4451600,6252525M826625,62814418,583,564,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83