|
|
06255 inch双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:手轮,增强型和稳定性聚酰胺。 聚酰胺材质的中心堵头。 钢制直通型衬套。 手柄的螺纹嵌入件,黄铜材质。规格:手轮,耐润滑油和润滑脂,黑色 (RAL 9011),锻光。 灰色中心堵头 (RAL 7035)。 直通型衬套,经黑色氧化处理。提示:图中孔径 D2 的公差 H7 仅适用于公制手轮。对于英制手轮,公差为 H10。根据要求:其他顶盖颜色, 特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06255-4080XCN | 定位孔 | 80 | 0,312 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 |  | | 根据要求 | | 06255-4100XCO | 定位孔 | 99 | 0,375 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 |  | | 根据要求 | | 06255-4100XCP | 定位孔 | 99 | 0,5 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 |  | | 根据要求 | | 06255-4130XCN | 定位孔 | 129 | 0,312 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 |  | | 根据要求 | | 06255-4130XCO | 定位孔 | 129 | 0,375 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 |  | | 根据要求 | | 06255-4160XCO | 定位孔 | 159 | 0,375 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 根据要求 | | 06255-4160XCP | 定位孔 | 159 | 0,5 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 根据要求 | | 06255-4160XCQ | 定位孔 | 159 | 0,625 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 根据要求 | | 06255-4200XCQ | 定位孔 | 198 | 0,625 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 |  | | 根据要求 | | 06255-4250XCR | 定位孔 | 252 | 0,75 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 |  | | 根据要求 | |
|
|