norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制手轮盘。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
提示:英制产品目录中的D2型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06275 inch 铝制手轮盘 - inch 250 kB

图片(总概述)

铝制手轮盘 - inch

铝制手轮盘,无手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号

D1D2D3L1L3CAD配件价格订购
06275-0080XCN800,312261631 根据要求
06275-0080XCO800,375261631 根据要求
06275-0100XCO1000,375311734 根据要求
06275-0100XCP1000,5311734 根据要求
06275-0125XCO1250,375301837 根据要求
06275-0125XCP1250,5301837 根据要求
06275-0140XCP1400,5341934 根据要求
06275-0140XCQ1400,625341934 根据要求
06275-0160XCP1600,5402040 根据要求
06275-0160XCQ1600,625402040 根据要求
06275-0200XCQ2000,625502446 根据要求
06275-0200XCR2000,75502446 根据要求
06275-0250XCR2500,75502849 根据要求
06275-0250XCV2500,875502849 根据要求

铝制手轮盘,带固定手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号

D1D2D3L1L3柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06275-2080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2125XCO1250,375301837ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2125XCP1250,5301837ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2140XCP1400,5341934ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2140XCQ1400,625341934ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2250XCR2500,75502849ø28 x M12 x 90 根据要求
06275-2250XCV2500,875502849ø28 x M12 x 90 根据要求

铝制手轮盘,带转动手柄 - inch

更多信息

商品选择/筛选

订货号

D1D2D3L1L3柱形
旋转手柄
CAD配件价格订购
06275-4080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-4080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-4100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-4100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-4125XCO1250,375301837ø22 x M8 x 56 根据要求
06275-4125XCP1250,5301837ø22 x M8 x 56 根据要求
06275-4140XCP1400,5341934ø22 x M8 x 56 根据要求
06275-4140XCQ1400,625341934ø22 x M8 x 56 根据要求
06275-4160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-4160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-4200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-4200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-4250XCR2500,75502849ø31 x M12 x 102 根据要求
06275-4250XCV2500,875502849ø31 x M12 x 102 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83