|
|
06275_MFG inch铝制手轮盘,带固定手柄 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制手轮盘。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | 柱形 固定手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06275-2080XCN | 80 | 0,312 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-2080XCO | 80 | 0,375 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-2100XCO | 100 | 0,375 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-2100XCP | 100 | 0,5 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-2125XCO | 125 | 0,375 | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-2125XCP | 125 | 0,5 | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-2140XCP | 140 | 0,5 | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-2140XCQ | 140 | 0,625 | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-2160XCP | 160 | 0,5 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-2160XCQ | 160 | 0,625 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-2200XCQ | 200 | 0,625 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-2200XCR | 200 | 0,75 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-2250XCR | 250 | 0,75 | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06275-2250XCV | 250 | 0,875 | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | |
|
|