norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料手轮(热固性塑料),inch
06830 inch

塑料手轮(热固性塑料),inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,热固塑料 PF 31,发黑钢制衬套。规格:经高光泽抛光处理,黑色。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06830 inch 塑料手轮(热固性塑料),inch 210 kB

图片(总概述)

塑料手轮(热固性塑料),inch

带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料),inch

更多信息

图纸

带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料),inch

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3D4H2L1L3CAD配件价格订购
06830-701A3内螺纹705/16-183026,511,52333,5 根据要求
06830-701A4内螺纹703/8-163026,511,52333,5 根据要求
06830-831A5内螺纹831/2-133531,5142840 根据要求
06830-831A6内螺纹835/8-113531,5142840 根据要求

带孔塑料手轮(热固性塑料),inch

更多信息

图纸

带孔塑料手轮(热固性塑料),inch

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3D4H2L1L3CAD配件价格订购
06830-702CO带键槽孔700,3753026,511,52333,5 根据要求
06830-702CP带键槽孔700,53026,511,52333,5 根据要求
06830-832CP带键槽孔830,53531,5142840 根据要求
06830-832CQ带键槽孔830,6253531,5142840 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83