06830_IG
带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)- inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
塑料手轮(热固性塑料)- inch
带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)- inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
手轮,热固塑料 PF 31,发黑钢制衬套。
规格:
经高光泽抛光处理,黑色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06830_IG 带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)- inch
195 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
D2
D3
D4
H2
L1
L3
状态
CAD
配件
价格
订购
06830-701A3
内螺纹
70
5/16-18
30
26,5
11,5
23
33,5
余货
根据要求
06830-701A4
内螺纹
70
3/8-16
30
26,5
11,5
23
33,5
余货
根据要求
06830-831A5
内螺纹
83
1/2-13
35
31,5
14
28
40
余货
根据要求
06830-831A6
内螺纹
83
5/8-11
35
31,5
14
28
40
余货
根据要求
本类目的其他商品
06830_BG inch
带孔塑料手轮(热固性塑料)- inch