norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带孔塑料手轮(热固性塑料)- inch
06830_BG inch

带孔塑料手轮(热固性塑料)- inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,热固塑料 PF 31,发黑钢制衬套。规格:经高光泽抛光处理,黑色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06830_BG inch 带孔塑料手轮(热固性塑料)- inch 194 kB

图纸

带孔塑料手轮(热固性塑料)- inch

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3D4H2L1L3状态CAD配件价格订购
06830-702CO带键槽孔700,3753026,511,52333,5余货 根据要求
06830-702CP带键槽孔700,53026,511,52333,5余货 根据要求
06830-832CP带键槽孔830,53531,5142840余货 根据要求
06830-832CQ带键槽孔830,6253531,5142840余货 根据要求