norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:手柄交付时已组装,并且可以安装在例如:手轮、卷筒和曲柄上。
圆柱形的轴肩和圆锥形的形状让曲柄具有优化的手感和良好的抓握性。
可放倒的手柄设计规避了干扰轮廓,在最大程度上降低了受伤风险。
材料:热塑性塑料把手。钢制轴。规格:手柄,黑色。
钢制部件经黑色氧化。
提示:钻孔 D3 用作定位孔。优点:优化了手感,易于抓握
规避了干扰轮廓
手轮和摇柄把手
各种螺纹尺寸
NOVO grip KIPP 设计
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06326-01 inch 塑料折叠曲柄 - inch 293 kB

图纸

塑料折叠曲柄 - inch

商品选择/筛选

订货号材料尺寸AA1D

D1D2D3HLL1L3TCAD配件价格订购
06326-01-1AE钢制184,38-3214132,514,53540474,5 根据要求
06326-01-2A1钢制2105,310-3216163,5184449584,5 根据要求
06326-01-3A2钢制312,56,51/4-2020204,522,55559,571,56 根据要求
06326-01-4A3钢制41695/16-1825265,5297083986,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83