凸轮手柄 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
夹紧块 夹紧元件 - 英制
凸轮手柄 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
04232 inch
铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
164 型号
04232 inch
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
76 型号
04232 inch
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
19 型号
04232 inch
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
48 型号
04232-10 inch
铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch
228 型号
04232-12 inch
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
114 型号
04232-14 inch
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch
76 型号
04232-16 inch
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓 - inch
19 型号
04233 inch
铝制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
132 型号
04233 inch
可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
90 型号
04233 inch
塑料可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
64 型号
04233 inch
钢制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
16 型号
04233 inch
不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
66 型号
04233-02 inch
可调式铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制
180 型号
04233-04 inch
可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
90 型号
04233-06 inch
可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch
64 型号
04233-08 inch
可调式钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓 - inch
16 型号
04234-90
不锈钢圆盘
适用于偏心把手
4 型号