|
|
04233 inch塑料可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。 规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。 黑色压力垫圈。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。 塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04233-15211A1X20 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A1X30 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A1X40 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A1X50 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A2X20 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A2X30 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A2X40 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15211A2X50 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A3X25 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A3X30 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A3X40 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A3X50 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A4X25 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A4X30 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A4X40 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25211A4X50 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A1X20 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A1X30 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A1X40 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A1X50 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A2X20 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A2X30 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A2X40 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-15311A2X50 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A3X25 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A3X30 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A3X40 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A3X50 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A4X25 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A4X30 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A4X40 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-25311A4X50 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A2X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A2X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A2X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-152184A2X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A3X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A3X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A3X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A3X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A4X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A4X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A4X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-252184A4X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A2X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A2X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A2X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-153184A2X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A3X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A3X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A3X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A3X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A4X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A4X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A4X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04233-253184A4X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | |
|
|