|
|
04232 inch铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。 规格:把手黑色喷漆。 压力垫圈为黑色。 轴销为亮色。钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch |
更多信息 |
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-95014AD | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014AE | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05014AE | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A0 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A1 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A1 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A2 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A3 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95114AD | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114AE | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05114AE | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A0 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A1 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A1 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A2 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A3 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95011AD | 钢制 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011AE | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05011AE | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A0 | 钢制 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A1 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A1 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A2 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A3 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95111AD | 不锈钢 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111AE | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05111AE | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A0 | 不锈钢 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A1 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A1 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A2 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A3 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch |
更多信息 |
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | L | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-95014ADX10 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014ADX15 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014ADX30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014AEX10 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014AEX15 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95014AEX30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05014AEX15 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014AEX20 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014AEX30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A0X20 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A0X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A0X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A0X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05014A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A2X20 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A2X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A2X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15014A2X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A3X25 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A3X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A3X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A3X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A4X25 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A4X30 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A4X40 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25014A4X50 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95114ADX10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114ADX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114ADX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114AEX10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114AEX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95114AEX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05114AEX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114AEX20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114AEX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A0X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A0X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A0X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A0X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05114A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A2X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A2X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A2X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15114A2X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A3X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A3X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A3X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A3X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A4X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A4X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A4X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25114A4X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95011ADX10 | 钢制 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011ADX15 | 钢制 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011ADX30 | 钢制 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011AEX10 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011AEX15 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95011AEX30 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05011AEX15 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011AEX20 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011AEX30 | 钢制 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A0X20 | 钢制 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A0X30 | 钢制 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A0X40 | 钢制 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A0X50 | 钢制 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A1X20 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A1X30 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A1X40 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05011A1X50 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A1X20 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A1X30 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A1X40 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A1X50 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A2X20 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A2X30 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A2X40 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15011A2X50 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A3X25 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A3X30 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A3X40 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A3X50 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A4X25 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A4X30 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A4X40 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25011A4X50 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-95111ADX10 | 不锈钢 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111ADX15 | 不锈钢 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111ADX30 | 不锈钢 | 黑色 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111AEX10 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111AEX15 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-95111AEX30 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05111AEX15 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111AEX20 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111AEX30 | 不锈钢 | 黑色 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A0X20 | 不锈钢 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A0X30 | 不锈钢 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A0X40 | 不锈钢 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A0X50 | 不锈钢 | 黑色 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A1X20 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A1X30 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A1X40 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05111A1X50 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A1X20 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A1X30 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A1X40 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A1X50 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A2X20 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A2X30 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A2X40 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15111A2X50 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A3X25 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A3X30 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A3X40 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A3X50 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A4X25 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A4X30 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A4X40 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25111A4X50 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|
|