|
|
04232-12 inch不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。 压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。 材料:把手材质为不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。 规格:把手经电解抛光或喷砂处理。 压力垫圈为黑色。 轴销和螺柱,亮色。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。 它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 - inch |
更多信息 |
订货号 | 旧版 norelem 订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-12-75120AD | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120AD | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120AD | 04232-95120AD | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120AE | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120AE | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120AE | 04232-95120AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120AE | 04232-05120AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A0 | 04232-05120A0 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A1 | 04232-05120A1 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A1 | 04232-15120A1 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A2 | 04232-15120A2 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A3 | 04232-25120A3 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123AD | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123AD | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95123AD | 04232-95123AD | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123AE | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123AE | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95123AE | 04232-95123AE | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05123AE | 04232-05123AE | 喷丸 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05123A0 | 04232-05123A0 | 喷丸 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05123A1 | 04232-05123A1 | 喷丸 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15123A1 | 04232-15123A1 | 喷丸 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15123A2 | 04232-15123A2 | 喷丸 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25123A3 | 04232-25123A3 | 喷丸 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch |
更多信息 |
订货号 | 旧版 norelem 订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-12-75120ADX10 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120ADX15 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120ADX30 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120ADX10 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120ADX15 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120ADX30 | - | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120ADX10 | 04232-95120ADX10 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120ADX15 | 04232-95120ADX15 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120ADX30 | 04232-95120ADX30 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120AEX10 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120AEX15 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75120AEX30 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120AEX10 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120AEX15 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85120AEX30 | - | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120AEX10 | 04232-95120AEX10 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120AEX15 | 04232-95120AEX15 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95120AEX30 | 04232-95120AEX30 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120AEX15 | 04232-05120AEX15 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120AEX20 | 04232-05120AEX20 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120AEX30 | 04232-05120AEX30 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A0X20 | 04232-05120A0X20 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A0X30 | 04232-05120A0X30 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A0X40 | 04232-05120A0X40 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A0X50 | 04232-05120A0X50 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A1X20 | 04232-05120A1X20 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A1X30 | 04232-05120A1X30 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A1X40 | 04232-05120A1X40 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05120A1X50 | 04232-05120A1X50 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A1X20 | 04232-15120A1X20 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A1X30 | 04232-15120A1X30 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A1X40 | 04232-15120A1X40 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A1X50 | 04232-15120A1X50 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A2X20 | 04232-15120A2X20 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A2X30 | 04232-15120A2X30 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A2X40 | 04232-15120A2X40 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15120A2X50 | 04232-15120A2X50 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A3X25 | 04232-25120A3X25 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A3X30 | 04232-25120A3X30 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A3X40 | 04232-25120A3X40 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A3X50 | 04232-25120A3X50 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A4X25 | 04232-25120A4X25 | 经电解抛光处理 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A4X30 | 04232-25120A4X30 | 经电解抛光处理 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A4X40 | 04232-25120A4X40 | 经电解抛光处理 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25120A4X50 | 04232-25120A4X50 | 经电解抛光处理 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123ADX10 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123ADX30 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123ADX15 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123ADX10 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123ADX15 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123ADX30 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413ADX10 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413ADX15 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413ADX30 | - | 喷丸 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123AEX10 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123AEX15 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-75123AEX30 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123AEX10 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123AEX15 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-85123AEX30 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413AEX10 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413AEX15 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-95413AEX30 | - | 喷丸 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413AEX15 | - | 喷丸 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413AEX20 | - | 喷丸 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413AEX30 | - | 喷丸 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A0X20 | - | 喷丸 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A0X30 | - | 喷丸 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A0X40 | - | 喷丸 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A0X50 | - | 喷丸 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A1X20 | - | 喷丸 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A1X30 | - | 喷丸 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A1X40 | - | 喷丸 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-05413A1X50 | - | 喷丸 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A1X20 | - | 喷丸 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A1X30 | - | 喷丸 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A1X40 | - | 喷丸 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A1X50 | - | 喷丸 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A2X20 | - | 喷丸 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A2X30 | - | 喷丸 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A2X40 | - | 喷丸 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-15413A2X50 | - | 喷丸 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A3X25 | - | 喷丸 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A3X30 | - | 喷丸 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A3X40 | - | 喷丸 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A3X50 | - | 喷丸 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A4X25 | - | 喷丸 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A4X30 | - | 喷丸 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A4X40 | - | 喷丸 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-12-25413A4X50 | - | 喷丸 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|
|