norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 - inch
04232-12_IG inch

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为不锈钢 1.4305。

规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
亮色轴销。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232-12_IG inch 不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 - inch 217 kB

图纸

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 - inch

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-12-75120AD-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-12-85120AD-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-12-95120AD04232-95120AD经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-12-75120AE-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-12-85120AE-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-12-95120AE04232-95120AE经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-12-05120AE04232-05120AE经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-05120A004232-05120A0经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-05120A104232-05120A1经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-15120A104232-15120A1经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-12-15120A204232-15120A2经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-12-25120A304232-25120A3经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 根据要求
04232-12-75123AD-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-12-85123AD-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-12-95123AD04232-95123AD喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-12-75123AE-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-12-85123AE-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-12-95123AE04232-95123AE喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-12-05123AE04232-05123AE喷丸8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-05123A004232-05123A0喷丸10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-05123A104232-05123A1喷丸10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-12-15123A104232-15123A1喷丸10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-12-15123A204232-15123A2喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-12-25123A304232-25123A3喷丸5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 根据要求