norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
04232-12_AG inch

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
轴销和螺柱,亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232-12_AG inch 不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch 278 kB

图纸

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-12-75120ADX10-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-12-75120ADX15-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-12-75120ADX30-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-12-85120ADX10-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-12-85120ADX15-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-12-85120ADX30-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-12-95120ADX1004232-95120ADX10经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-12-95120ADX1504232-95120ADX15经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-12-95120ADX3004232-95120ADX30经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-12-75120AEX10-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-12-75120AEX15-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-12-75120AEX30-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-12-85120AEX10-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-12-85120AEX15-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-12-85120AEX30-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-12-95120AEX1004232-95120AEX10经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-12-95120AEX1504232-95120AEX15经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-12-95120AEX3004232-95120AEX30经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-12-05120AEX1504232-05120AEX15经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-12-05120AEX2004232-05120AEX20经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05120AEX3004232-05120AEX30经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05120A0X2004232-05120A0X20经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05120A0X3004232-05120A0X30经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05120A0X4004232-05120A0X40经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-12-05120A0X5004232-05120A0X50经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-12-05120A1X2004232-05120A1X20经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05120A1X3004232-05120A1X30经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05120A1X4004232-05120A1X40经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-12-05120A1X5004232-05120A1X50经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-12-15120A1X2004232-15120A1X20经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04232-12-15120A1X3004232-15120A1X30经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04232-12-15120A1X4004232-15120A1X40经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04232-12-15120A1X5004232-15120A1X50经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04232-12-15120A2X2004232-15120A2X20经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04232-12-15120A2X3004232-15120A2X30经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04232-12-15120A2X4004232-15120A2X40经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04232-12-15120A2X5004232-15120A2X50经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04232-12-25120A3X2504232-25120A3X25经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-12-25120A3X3004232-25120A3X30经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-12-25120A3X4004232-25120A3X40经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-12-25120A3X5004232-25120A3X50经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-12-25120A4X2504232-25120A4X25经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-12-25120A4X3004232-25120A4X30经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-12-25120A4X4004232-25120A4X40经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-12-25120A4X5004232-25120A4X50经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-12-75123ADX10-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-12-75123ADX30-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-12-75123ADX15-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-12-85123ADX10-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-12-85123ADX15-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-12-85123ADX30-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-12-95413ADX10-喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-12-95413ADX15-喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-12-95413ADX30-喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-12-75123AEX10-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-12-75123AEX15-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-12-75123AEX30-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-12-85123AEX10-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-12-85123AEX15-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-12-85123AEX30-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-12-95413AEX10-喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-12-95413AEX15-喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-12-95413AEX30-喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-12-05413AEX15-喷丸8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-12-05413AEX20-喷丸8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05413AEX30-喷丸8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05413A0X20-喷丸10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05413A0X30-喷丸10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05413A0X40-喷丸10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-12-05413A0X50-喷丸10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-12-05413A1X20-喷丸10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-12-05413A1X30-喷丸10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-12-05413A1X40-喷丸10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-12-05413A1X50-喷丸10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-12-15413A1X20-喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04232-12-15413A1X30-喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04232-12-15413A1X40-喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04232-12-15413A1X50-喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04232-12-15413A2X20-喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04232-12-15413A2X30-喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04232-12-15413A2X40-喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04232-12-15413A2X50-喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04232-12-25413A3X25-喷丸5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-12-25413A3X30-喷丸5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-12-25413A3X40-喷丸5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-12-25413A3X50-喷丸5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-12-25413A4X25-喷丸3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-12-25413A4X30-喷丸3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-12-25413A4X40-喷丸3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-12-25413A4X50-喷丸3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 根据要求