|
|
04232 inch不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。 规格:把手经电解抛光或喷砂处理。 压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。提示:压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。 润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢偏心把手,带内螺纹,不锈钢压力垫圈 - inch |
更多信息 |
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-75410AD | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85410AD | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-95410AD | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-75410AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85410AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-95410AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05410AE | 经电解抛光处理 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05410A0 | 经电解抛光处理 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05410A1 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15410A1 | 经电解抛光处理 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15410A2 | 经电解抛光处理 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25410A3 | 经电解抛光处理 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-75413AD | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85413AD | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-95413AD | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-75413AE | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85413AE | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-95413AE | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-05413AE | 喷丸 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05413A0 | 喷丸 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-05413A1 | 喷丸 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-15413A1 | 喷丸 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15413A2 | 喷丸 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25413A3 | 喷丸 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch |
更多信息 |
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-75410ADX10 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75410ADX15 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75410ADX30 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85410ADX10 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85410ADX15 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85410ADX30 | 经电解抛光处理 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-75410AEX10 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75410AEX15 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75410AEX30 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85410AEX10 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85410AEX15 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85410AEX30 | 经电解抛光处理 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-75413ADX10 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75413ADX15 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75413ADX30 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85413ADX10 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85413ADX15 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85413ADX30 | 喷丸 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-75413AEX10 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75413AEX15 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-75413AEX30 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-85413AEX10 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85413AEX15 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-85413AEX30 | 喷丸 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | |
|
|
|