norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch
04232_IG inch

铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
垫圈为钢制,强度等级 5.8 级,或者不锈钢 1.4305。

规格:把手黑色喷漆。
压力垫圈为黑色。
轴销为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_IG inch 铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch 198 kB

图纸

铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-95014AD钢制红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-95014AE钢制红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-05014AE钢制红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05014A0钢制红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05014A1钢制红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-15014A1钢制红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-15014A2钢制红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-25014A3钢制红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-95114AD不锈钢红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-95114AE不锈钢红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-05114AE不锈钢红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05114A0不锈钢红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05114A1不锈钢红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-15114A1不锈钢红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-15114A2不锈钢红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-25114A3不锈钢红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-95011AD钢制黑色6-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-95011AE钢制黑色8-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-05011AE钢制黑色8-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05011A0钢制黑色10-2415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05011A1钢制黑色10-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-15011A1钢制黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-15011A2钢制黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-25011A3钢制黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-95111AD不锈钢黑色6-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-95111AE不锈钢黑色8-3212614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-05111AE不锈钢黑色8-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05111A0不锈钢黑色10-2415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-05111A1不锈钢黑色10-3215,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-15111A1不锈钢黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-15111A2不锈钢黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-25111A3不锈钢黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求